B1SD-30-28-H-16.0-2 - URSA® I/O超堅牢ソケットケーブルアセンブリ
特徴
28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
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
| B1SD-30-28-H-12.0-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SD-30-28-H-12.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SD-30-28-H-36.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SD-30-28-H-06.0-1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |