B1SD-30-28-H-98.1-E1 URSA® I/O超堅牢ソケットケーブルアセンブリ
特徴
28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。