BSH-030-01-C-D-TR 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.319 | $10.461 | $9.890 | $9.532 | $7.592 | $6.945 | $5.653 | $4.360 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-030-01-C-D | 0 | トレー | 1 | 96 | パッケージング | いいえ |
| BSH-030-01-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| BSH-030-01-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| BSH-030-01-H-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |