BSH-120-01-H-D-A-TR - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| 明日発送:449点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $13.956 | $12.564 | $11.304 | $10.536 | $9.480 | $9.000 | $8.556 | $7.584 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-120-01-H-D-A | 0 | トレー | 45 | 45 | パッケージング | いいえ |
| BSH-120-01-H-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BSH-120-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| BSH-120-01-F-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |