BTE-060-04-H-D-A-K-TR - .8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 120 Pins, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 16mm Ht, A Pin, Pad, TR
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大240 I/Oピン
標準位置決めピン機能
2種類の標準スタック高さ、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $20.880 | $20.268 | $19.752 | $18.804 | $15.480 | $12.612 | $10.500 | $9.012 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTE-060-04-H-D-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTE-060-04-H-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTE-060-04-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| BTE-060-04-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり100個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |