BTH-030-01-F-D-TR 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| 価格 | $6.857 | $6.199 | $5.761 | $5.486 | $4.374 | $4.003 | $3.262 | $2.520 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-01-F-D | 0 | トレー | 1 | 96 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-01-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |