BTH-030-02-F-D-A-TR 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2700 | 5100 |
| 価格 | $3.713 | $3.338 | $2.839 | $2.558 | $2.319 | $2.215 | $2.101 | $1.924 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-02-F-D-A | 0 | トレー | 65 | 65 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-02-F-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-02-H-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-030-02-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |