BTH-030-02-L-D-A-K - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 60 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin, Pad
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 288 | 528 | 1008 | 2544 | 5040 |
| 価格 | $4.240 | $3.646 | $3.487 | $3.180 | $2.894 | $2.756 | $2.618 | $2.459 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-02-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-02-H-D-A-K | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-030-02-F-D-A-K | 0 | トレー | 65 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |