BTH-030-04-L-D-TR 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン

  • スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能

  • 標準位置決めピン機能

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $13.123 $12.128 $11.465 $11.051 $8.801 $8.051 $6.552 $5.052
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BTH-EMシリーズ サムネイル画像
BTH-EM

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、エッジ実装

シリーズ画像 BTH-RA
BTH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

BSH-EMシリーズ サムネイル画像
BSH-EM

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装

BSHシリーズ サムネイル画像
BSH

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ

BSH-RAシリーズ サムネイル画像
BSH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし