BTH-050-01-L-D-A - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| 明日発送:1760点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 60 | 120 | 300 | 540 | 1020 | 2520 | 5040 |
| 価格 | $4.325 | $3.742 | $3.328 | $3.042 | $2.904 | $2.756 | $2.565 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-050-01-L-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| BTH-050-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| BTH-050-01-C-D-A | 0 | トレー | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-050-01-F-D-A | 0 | トレー | 60 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり60個) |