BTH-060-03-L-D-A-K-TR 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 150 | 300 | 600 | 1050 | 2550 |
| 価格 | $7.717 | $6.954 | $6.254 | $5.639 | $5.205 | $4.940 | $4.728 | $4.229 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-060-03-L-D-A-K | 0 | トレー | 52 | 52 | パッケージング | いいえ |
| BTH-060-03-L-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTH-060-03-C-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-060-03-F-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |