BTH-120-01-F-D-A-K-TR - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 425 | 850 | 1275 | 2550 | 5100 |
| 価格 | $6.937 | $6.240 | $5.304 | $4.420 | $4.129 | $4.025 | $3.858 | $3.598 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-120-01-F-D-A-K | 0 | トレー | 30 | 30 | パッケージング | いいえ |
| BTH-120-01-C-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-120-01-H-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-120-01-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |