CLM-102-02-H-D-TR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 4 Pin, 30µin Gold/Flash, Tape & Reel
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.672 | $3.108 | $2.664 | $2.208 | $2.004 | $1.704 | $1.284 | $0.876 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-102-02-H-D | 0 | レイヤー | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-102-02-H-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-102-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1875 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-102-02-LM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1875 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-102-02-G-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1875 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-102-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1875 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1875個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |