CLM-105-02-F-D 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| 明日発送:7432点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.153 | $1.820 | $1.560 | $1.290 | $1.165 | $0.988 | $0.738 | $0.499 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-105-02-F-D-TR | 1930 | テープ&リール | 1 | 1250 | パッケージング | いいえ |
| CLM-105-02-LM-D | 257 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| CLM-105-02-FM-D | 257 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| CLM-105-02-L-D | 14 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり110個) |