CLM-105-02-G-D-A-K 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $2.993 | $2.804 | $2.636 | $2.336 | $2.168 | $1.859 | $1.458 | $1.057 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-105-02-G-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1250 | 1250 | パッケージング | いいえ |
| CLM-105-02-G-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1250 | パッケージング | いいえ |
| CLM-105-02-L-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 110 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-105-02-H-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 110 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |