CLM-105-02-L-D-BE 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.148 $2.661 $2.290 $1.887 $1.707 $1.442 $1.081 $0.731
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
mw-05-03-g-d-120-188
MW-05-03-G-D-120-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-115-188
MW-05-03-G-D-115-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-110-188
MW-05-03-G-D-110-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-105-188
MW-05-03-G-D-105-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-100-188
MW-05-03-G-D-100-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-095-188
MW-05-03-G-D-095-188

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-150-157
MW-05-03-G-D-150-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-145-157
MW-05-03-G-D-145-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-140-157
MW-05-03-G-D-140-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-135-157
MW-05-03-G-D-135-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-130-157
MW-05-03-G-D-130-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-125-157
MW-05-03-G-D-125-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-120-157
MW-05-03-G-D-120-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-115-157
MW-05-03-G-D-115-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-110-157
MW-05-03-G-D-110-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-105-157
MW-05-03-G-D-105-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-100-157
MW-05-03-G-D-100-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
mw-05-03-g-d-095-157
MW-05-03-G-D-095-157

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。