CLM-106-02-G-D-BE-K-FR - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1075 | 3225 | 10750 |
| 価格 | $2.139 | $1.646 | $1.142 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-106-02-G-D-BE-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-106-02-G-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1075 | パッケージング | いいえ |
| CLM-106-02-F-D-BE-K-FR | 0 | テープ&リール | 1075 | 1075 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1075個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |