CLM-107-02-G-D-K-FR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 14 Pin, 10µin Gold/Flash, K Pad, Full Reel
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1600 | 3200 | 9600 |
| 価格 | $2.262 | $1.736 | $1.198 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-107-02-G-D-K | 0 | チューブ | 1 | 76 | パッケージング | いいえ |
| CLM-107-02-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1600 | パッケージング | いいえ |
| CLM-107-02-L-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1600 | 1600 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-107-02-F-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1600 | 1600 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1600個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |