CLM-107-02-H-D-P-FR - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1600 | 3200 | 6400 |
| 価格 | $3.996 | $3.048 | $2.100 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-107-02-H-D-P | 0 | チューブ | 1 | 76 | パッケージング | いいえ |
| CLM-107-02-H-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1600 | パッケージング | いいえ |
| CLM-107-02-F-D-P-FR | 0 | テープ&リール | 1600 | 1600 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-107-02-L-D-P-FR | 0 | テープ&リール | 1600 | 1600 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |