CLM-108-02-L-D-K-FR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 16 Pin, 10µin Gold/Tin, K Pad, Full Reel
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1500 | 3000 | 6000 |
| 価格 | $2.279 | $1.738 | $1.208 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-108-02-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 67 | パッケージング | いいえ |
| CLM-108-02-L-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1500 | パッケージング | いいえ |
| CLM-108-02-F-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1500 | 1500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |