CLM-108-02-L-D-P-TR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 16 Pin, 10µin Gold/Tin, PnP Pad, Tape & Reel
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.880 | $3.636 | $3.424 | $3.032 | $2.777 | $2.374 | $1.823 | $1.283 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-108-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 67 | パッケージング | いいえ |
| CLM-108-02-L-D-P-FR | 0 | テープ&リール | 1500 | 1500 | パッケージング | いいえ |
| CLM-108-02-LM-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1500 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-108-02-G-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1500 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-108-02-F-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1500 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-108-02-H-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1500 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-108-02-L-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 700 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |