CLM-109-02-H-D-P 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.574 | $8.848 | $8.364 | $8.062 | $5.985 | $5.292 | $3.907 | $2.522 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-109-02-LM-D-P | 125 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | はい |
| CLM-109-02-F-D-P | 125 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | はい |
| CLM-109-02-FM-D-P | 125 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |