CLM-110-02-H-D-A - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.760 | $8.388 | $8.028 | $7.188 | $6.540 | $5.556 | $4.212 | $2.880 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-110-02-H-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-110-02-H-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1100 | パッケージング | いいえ |
| CLM-110-02-L-D-A | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-110-02-FM-D-A | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-110-02-F-D-A | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-110-02-G-D-A | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-110-02-LM-D-A | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり54個) |