CLM-110-02-L-D-A-K - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.887 | $4.579 | $4.304 | $3.816 | $3.498 | $2.989 | $2.300 | $1.611 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-110-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1100 | 1100 | パッケージング | いいえ |
| CLM-110-02-L-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1100 | パッケージング | いいえ |
| CLM-110-02-H-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-110-02-G-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり54個) |