CLM-113-02-G-D-K-FR - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| OEM価格 | ||
|---|---|---|
| ブレーク | 1675 | 3350 |
| 価格 | $3.069 | $2.094 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-113-02-G-D-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-113-02-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1675 | パッケージング | いいえ |
| CLM-113-02-LM-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1675 | 1675 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-113-02-L-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1675 | 1675 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |