CLM-114-02-L-D - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 28 Pin, 10µin Gold/Tin
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.851 | $5.607 | $5.364 | $4.812 | $4.346 | $3.678 | $2.767 | $1.844 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-114-02-FM-D | 238 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | はい |
| CLM-114-02-LM-D | 238 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | はい |
| CLM-114-02-F-D | 238 | チューブ | 1 | 39 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり39個) |