CLM-115-02-L-D-PA - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 102 | 408 | 918 | 5202 |
| 価格 | $4.798 | $4.244 | $3.135 | $2.028 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-115-02-L-D-PA-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-115-02-L-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 650 | パッケージング | いいえ |
| CLM-115-02-G-D-PA | 0 | トレー | 102 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-115-02-LM-D-PA | 0 | トレー | 102 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-115-02-FM-D-PA | 0 | トレー | 102 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-115-02-H-D-PA | 0 | トレー | 1 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-115-02-F-D-PA | 0 | トレー | 102 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-115-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 37 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり102個) |