CLM-118-02-F-D-P - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| 明日発送:116点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.304 | $4.961 | $4.670 | $4.139 | $3.765 | $3.203 | $2.434 | $1.674 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-118-02-F-D-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-118-02-F-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1600 | パッケージング | いいえ |
| CLM-118-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-118-02-H-D-P | 0 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-118-02-F-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり31個) |