CLM-120-02-F-D-BE - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 40 Pin, Gold Flash/Tin, Bottom Entry
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
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
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.845 | $5.595 | $5.356 | $4.805 | $4.337 | $3.671 | $2.756 | $1.841 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-120-02-F-D-BE-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-120-02-F-D-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1200 | パッケージング | いいえ |
| CLM-120-02-L-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |