CLM-122-02-F-D 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| 明日発送:211点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.845 | $5.595 | $5.356 | $4.805 | $4.337 | $3.671 | $2.756 | $1.841 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-122-02-F-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-122-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | パッケージング | いいえ |
| CLM-122-02-G-D | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-122-02-H-D | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-122-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり25個) |