CLM-124-02-L-D-PA-TR - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.776 | $9.960 | $9.415 | $9.075 | $6.738 | $5.959 | $4.402 | $2.844 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-124-02-L-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | パッケージング | いいえ |
| CLM-124-02-L-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり68個) |