CLM-126-02-L-D-A-P - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.408 $10.544 $9.967 $9.607 $7.158 $6.342 $4.710 $3.078
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTMHシリーズ サムネイル画像
FTMH

1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

MWシリーズ サムネイル画像
MW

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

FTMシリーズ サムネイル画像
FTM

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。