CLM-130-02-H-D-PA - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $22.728 | $21.516 | $20.707 | $20.203 | $14.943 | $13.189 | $9.682 | $6.177 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-130-02-F-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-130-02-L-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-130-02-LM-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり68個) |