CLM-135-02-G-D-P-TR 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.098 | $14.293 | $13.756 | $13.421 | $9.947 | $8.789 | $6.474 | $4.157 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-135-02-G-D-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-135-02-L-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-135-02-F-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-135-02-H-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |