CLM 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTMHシリーズ サムネイル画像
FTMH

1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

MWシリーズ サムネイル画像
MW

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

FTMシリーズ サムネイル画像
FTM

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MW-02-03-G-D-100-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-095-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-110-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-130-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.30 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-105-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-115-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-120-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-125-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.18 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-135-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.43 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-140-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.56 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-145-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.68 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-150-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.81 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-110-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-095-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-100-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-105-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-115-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-120-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面実装 ボトムエントリー
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-095-065 CLM-102-02-L-D 1.00 mm (.0394") 4.62 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。