CLM-140-02-LM-D-A-P-TR - 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $12.815 | $12.529 | $12.243 | $11.109 | $10.123 | $8.597 | $6.540 | $4.484 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-140-02-LM-D-A-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | パッケージング | いいえ |
| CLM-140-02-LM-D-A-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-140-02-FM-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-140-02-H-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-140-02-F-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-140-02-L-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-140-02-G-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |