CLM-150-02-G-D-PA 低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2250 |
| 価格 | $19.187 | $18.164 | $17.482 | $17.055 | $12.618 | $11.138 | $8.180 | $5.223 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-150-02-G-D-PA-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | パッケージング | いいえ |
| CLM-150-02-G-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| CLM-150-02-L-D-PA | 0 | トレー | 51 | 51 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-150-02-F-D-PA | 0 | トレー | 1 | 51 | めっき加工 | いいえ |
| CLM-150-02-G-D-P | 0 | チューブ | 1 | 11 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |