CLT-102-02-FM-D-FR 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1750 | 3500 | 5250 | 10500 |
| 価格 | $0.645 | $0.530 | $0.426 | $0.322 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-102-02-FM-D | 0 | レイヤー | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLT-102-02-FM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1750 | パッケージング | いいえ |
| CLT-102-02-F-D-FR | 0 | テープ&リール | 1750 | 1750 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-102-02-G-D-FR | 0 | テープ&リール | 1750 | 1750 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-102-02-L-D-FR | 0 | テープ&リール | 1750 | 1750 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |