CLT-107-02-F-D-P-TR - 2mm Low Profile Receptacle Connector, 14 Pin, SMT, Gold Flash/Tin, PnP Pad, Tape and Reel
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.396 | $2.143 | $1.820 | $1.638 | $1.382 | $1.139 | $0.932 | $0.729 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-107-02-F-D-P | 0 | チューブ | 1 | 41 | パッケージング | いいえ |
| CLT-107-02-F-D-P-FR | 0 | テープ&リール | 1125 | 1125 | パッケージング | いいえ |
| CLT-107-02-G-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-107-02-L-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-107-02-FM-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-107-02-S-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-107-02-H-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-107-02-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1750 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |