CLT-108-02-G-D-BE-K-TR - 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.046 | $2.923 | $2.800 | $2.710 | $2.341 | $1.947 | $1.597 | $1.220 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-108-02-G-D-BE-K | 0 | チューブ | 1 | 36 | パッケージング | いいえ |
| CLT-108-02-G-D-BE-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLT-108-02-F-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-108-02-L-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-108-02-S-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-108-02-SM-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1550 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-108-02-G-D-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1275 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1550個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |