CLT-113-02-G-D-A-K 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.424 | $4.256 | $4.077 | $3.931 | $3.425 | $2.861 | $2.347 | $1.823 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-113-02-G-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1225 | 1225 | パッケージング | いいえ |
| CLT-113-02-G-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1225 | パッケージング | いいえ |
| CLT-113-02-F-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-113-02-S-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-113-02-L-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-113-02-G-D-A-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |