CLT-115-03-SM-D 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| CLT-115-03-S-D | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-115-03-F-D | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-115-03-L-D | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-115-03-G-D | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |