CLT-120-02-S-D-P - 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.806 | $7.650 | $7.493 | $7.336 | $6.302 | $5.224 | $4.222 | $3.142 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-120-02-S-D-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLT-120-02-S-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLT-120-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-120-02-G-D-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-120-02-F-D-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |