CLT-130-02-H-D-BE-A-P-TR - 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.796 | $17.424 | $17.064 | $16.716 | $14.364 | $11.931 | $9.642 | $7.207 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-130-02-H-D-BE-A-P | 0 | チューブ | 1 | 9 | パッケージング | いいえ |
| CLT-130-02-H-D-BE-A-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLT-130-02-G-D-BE-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-130-02-S-D-BE-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-130-02-F-D-BE-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| CLT-130-02-L-D-BE-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり850個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |