EBCF-2-6-08-V-1-08-V-1 ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス(ケーブル・ツー・ケーブル)
SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルにより、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングが向上
シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスをさらに長く
定格電流:最大3.6A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。