EBCF-4-6-14-V-1-08-V-1 - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット

特徴

  • 定格電流:最大3.6A

  • 定格電圧:最大125VAC/177VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTM-
EBTM

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

シリーズ画像 292-CM
EBCM

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー

シリーズ画像 292-CM
EBCL

ExaMAX®バックプレーン ケーブル ソケット用バーティカル ラッチング シュラウド

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 準拠
商標 EYE SPEEDシンス