EBCM-1-4-04-1-R-E-06-1-L-C - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー

特徴

  • 定格電流:最大3.6A

  • 定格電圧:最大125VAC/177VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット

REF-211825-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®バックプレーン ケーブル アッセンブリーをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

シリーズ画像 292-CM
EBCF

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット

シリーズ画像 292-CM
EBCB

ExaMAX®バックプレーン ケーブル ヘッダー用パネル リテンション ブラケット
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 EYE SPEEDシンス