EBCM-4-4-10-1-R-E-18-1-R-E ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス(ケーブル・ツー・ケーブル)
SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルにより、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングが向上
シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスをさらに長く
定格電流:最大3.6A
定格電圧:最大125VAC/177VDC
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
| EBCM-4-4-10-1-R-E-12-1-R-E | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EBCM-4-4-10-1-R-E-10-1-R-E | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EBCM-4-4-10-1-R-E-40-1-R-E | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |