EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-L-B - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー
特徴
各列のペア数:4または6
2.00 mm (.0787")ピッチ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
プレスフィットターミネーション
定格電流:最大4A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。