EPLSP-031-1524 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

特徴

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム

  • 堅牢なポジティブラッチ

  • 32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル

  • 19および31の極数あり

  • 小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 EYE SPEED